Termékek közzététele
Plannja Regent
Plannja

Plannja Regent

Plannja Regent reflects a single-bulge tile tradition with a wave profile somewhat lower than the one found in Royal.

Plannja Regent gives the roof an elegant image. The artistic idiom reflects a single-bulge tile tradition with a wave profile somewhat lower than the one found in Royal. Plannja Regent generates a good overall economy with regard to the purchase price, installation and maintenance. Hot galvanised painted steel sheet metal. Thickness 0.5 mm. Plannja Regent has a protective coating of Hard Coat 25. Manufactured in standard and special-order lengths.

Specifikáció
  • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóroofing-tiles-steel-Plannja-Regent
  • TermékcsaládPROFILES IN ALUMINIUM
  • TermékcsoportProfiles in Aluminium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-06
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa