Termékek közzététele
Skorstenshuv Ridge 3420503/504
Plannja

Skorstenshuv Ridge 3420503/504

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen.Skorstenshuv för nock finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
Specifikáció
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóskorstenshuv-nock-3420503504
  • TermékcsaládROOF PENETRATION
  • TermékcsoportChimney Hood
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa