Termékek közzététele
Gutters Steel
Plannja

Gutters Steel

Gutters catch the rain water from the roof. The gutters are available in three different dimensions: 100, 125, 150  and 190 mm in steel and and 125 and 150 mm in aluminum.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósteel-standard-Gutters
  • TermékcsaládRAINWATER SYSTEM
  • TermékcsoportRAINWATER SYSTEM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-06
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa