A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

BLEND Applique 2 openings

Egyedi azonosító: blend_applique_2_openings
Gyártó: Platek
Termék család: BLEND Collection
Termék csoport: BLEND Applique 2 openings
Szélesség (mm): 160
Magasság (mm): 160
Mélység (mm): 72
Publikálás dátuma: 2019-08-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

A complete range of lighting poles and wall lamps distinguished by the balance that has been struck between sculptural form and lighting technology. It is a very wide-ranging collection, providing various lighting alternatives. The light, not only illuminates the surrounding area but also makes a feature of the bulb, revealing and adding value to spaces. The blend which is achieved, in all its variations, is aesthetically pleasing even when switched off, as its design interacts with the day light, creating shadows and visual softness. The wall light is designed to enable dual lighting using diffused optics.

Body made of extruded, corrosion resistant, aluminium alloy. Closing head made in corrosion resistant and painted die cast aluminium. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Polycarbonate
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 1.3

BIMobject kategória: Világítás - Kültér
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Lighting Systems
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Lighting - Outside

Név Érték
Colour white, grey, black, corten, antharite, bronze
Lamp Envelope LED
Lamp Type LED
Voltage 220 V — 240 V
Weight 1 Kg

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour white, grey, black, corten, antharite, bronze

BIMobject®