Termékek közzététele
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

    MIRA Series Patio Doors

    NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

    MIRA patio doors feature a beautiful wood interior clad to protect it from the elements. Whether you choose a hinged or sliding patio door, you’ll love the vast selection of colors, hardware finishes and authentic French door look.

    Choose a MIRA bi-parting door with two active center panels that create a large expansive opening and are flanked by stationary panels. The door can also be configured with one active door panel that opens to the left or right and three stationary panels.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómira-sliding-bipart-quad
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportMira Series Patio Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Metal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors