Termékek közzététele
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Laval features a single soft-close drawer and a ventilated, perforated bottom plate. Made of powder-coated, nanoceramic-protected steel, it withstands humid environments. Includes drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey and designed to match the Laval basin in corresponding width.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópolaria-laval-600
    • TermékcsaládWash basin cabinets and basins
    • TermékcsoportWash basin cabinets and basins
    • Megjelenés dátuma2025-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók