Termékek közzététele
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópolaria-noval-500
    • TermékcsaládWash basin cabinets and basins
    • TermékcsoportWash basin cabinets and basins
    • Megjelenés dátuma2025-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók