Termékek közzététele
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópolaria-noval-600
  • TermékcsaládWash basin cabinets and basins
  • TermékcsoportWash basin cabinets and basins
  • Megjelenés dátuma2025-11-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók