Termékek közzététele
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Solo is a durable laundry cabinet made of powder-coated, nanoceramic-protected steel that withstands moisture. It includes two shelves and two baskets, with reversible door opening. Holes for legs are pre-drilled. Available in white or anthracite grey to suit various laundry spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópolaria-solo-400
    • TermékcsaládBathroom cabinets
    • TermékcsoportBathroom cabinets
    • Megjelenés dátuma2025-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések