Termékek közzététele
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 550

    Stila is a stylish and practical wash basin cabinet made of powder-coated, nanoceramic-treated steel that resists moisture. It has two doors, adjustable leg holes, and comes with drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey, it fits perfectly with the Stila basin of the same width.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópolaria-stila-550
    • TermékcsaládWash basin cabinets and basins
    • TermékcsoportWash basin cabinets and basins
    • Megjelenés dátuma2025-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók