Termékek közzététele
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring

    Expona Simplay collection of bevelled loose lay vinyl tiles and planks offer authentic reproductions of natural materials presented in an adhesive-free product. Designed to reduce installation time, the collection can be installed over many different types of existing floor covering subfloor preparation is significantly reduced, making it a practical choice for heavy commercial applications including office and retail sectors. Each plank or tile can be installed, lifted and reinstalled elsewhere without leaving any residue.

    Specifikáció
    • The Expona Simplay looselay luxury vinyl tile collection features 40 shades with a 5mm gauge that perfectly align with carpet tiles, making it the ideal solution for heavy commercial environments. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóExponaSimplay
    • TermékcsaládLuxury Vinyl Tiles
    • TermékcsoportFlooring
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 leírásPolyvinyl chloride (PVC) tiles