Termékek közzététele
System B07-01
Polyglass

System B07-01

Roof with gravel protection and inverted thermal insulation

Specifikáció
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    second layer
    ANTIRADICE EL C
    Separation layer MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Thermal insulation layer Extruded polystyrene foam
    XPS
    Protection layer POLYDREN PP 500
    Ballast layer Gravel

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystem-b07-01
  • TermékcsaládWaterproofing membrane
  • TermékcsoportBituminous membranes
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2022-11-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing membranes
  • UNSPSC kód30151505
  • Uniclass 2015 kódAc_85_70_40
  • Uniclass 2015 leírásInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 névModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass szám23-13 25 17 13 15
  • OmniClass névModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings