Termékek közzététele
Fold down shower seat - G27JDS43
Ponte Giulio

Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

Specifikáció
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG27JDS43
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSeats and stools
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)425
  • Szélesség (mm)415
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)3.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika