Termékek közzététele
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50
Ponte Giulio

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

Specifikáció
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas50
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia