Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
AQUA - Shower bar only
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
AQUA - Shower bar only
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D6042
Termékcsalád
AQUA
Termékcsoport
Accessories
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
150
Szélesség (mm)
740
Mélység (mm)
80
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
0.34
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 leírás
Sanitary accessories
OmniClass szám
23-31 25 00
OmniClass név
Toilet and Bath Specialties
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Letöltés
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Letöltés
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Letöltés
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Letöltés
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Letöltés
SEPS2BIM
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
Letöltés