Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/711f2570-b199-4af3-b811-5ac70c395416
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
2.8
(10 vélemény)
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E3258
Termékcsalád
ULYSSE
Termékcsoport
Pack (Basin & Furniture)
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
138
Szélesség (mm)
814
Mélység (mm)
450
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
39.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 leírás
Wash basin systems
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés