Termékek közzététele
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    PMR washbasin 65 x 55 cm - Without overflow
    Specifikáció
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE7657
    • TermékcsaládMATURA
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)200
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország