Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Shower trays
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
J3502
Termékcsalád
LAGO
Termékcsoport
Shower Trays
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
610
Szélesség (mm)
600
Mélység (mm)
360
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
32.06
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Shower trays
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 leírás
Shower trays
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Letöltés
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Letöltés
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Letöltés
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Letöltés