Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/de56d99e-f54e-456c-8ed8-2759ff3616c3
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Egészségügyi
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO
Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
P0103
Termékcsalád
Septa
Termékcsoport
Flush Plate
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
163
Szélesség (mm)
243
Mélység (mm)
17
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Műanyag
Nettó tömeg (kg)
1
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Egészségügyi
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 leírás
WC cistern fittings
OmniClass szám
23-31 19 00
OmniClass név
Toilets
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Letöltés
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
Letöltés
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
Letöltés
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
Letöltés
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
Letöltés
Kohler
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Letöltés