Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/de843890-7cfc-4a22-bee1-47733682835d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Egészségügyi
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
Septa Pro P1, control plate, dual flow, pneumatic
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Septa Pro P1, control plate, dual flow, pneumatic. Availieble in Brushed Aluminium
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
P0106
Termékcsalád
SEPTA PRO
Termékcsoport
Flush Plate
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
500
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
391
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.porcher.com/produits.html
Szerelési útmutató
https://www.porcher.com/produits.html
Terméktanúsítvány
https://www.porcher.com/developpement_durable/normes_et_reglementation.html
Műszaki leírás
https://www.porcher.com/produits.html
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fém
Nettó tömeg (kg)
0.66
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Egészségügyi
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_75_50_46_31
Uniclass 2015 leírás
Flush control devices
OmniClass szám
23-39 37 15 13
OmniClass név
Flushing Gates
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
Letöltés
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
Letöltés
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
Letöltés
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Letöltés
Kohler
Purist® 17" one-light sconce
Letöltés
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
Letöltés