Termékek közzététele
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
    Porcher

    SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE

    Septa Pro™ U1 - Infrared Sensor Flush Plate
    Specifikáció
    • • Stainless steel material • Double infrared sensor (with automatic setting feature) • Dynamic sensor: constantly adjusts the optimum range • Flush time and sensor sensitivity adjustable with touch • T emporary off for cleaning and short on to trigger a cleaning flush via touch • 24 or 48 hour auto flush for hygiene • Vandal-resistant
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP0114
    • TermékcsaládSEPTA PRO
    • TermékcsoportFlush Plate
    • Megjelenés dátuma2021-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)1.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-39 37 15 13
    • OmniClass névFlushing Gates

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország