Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/1495d254-610f-4a01-95fd-98306d28ffbe
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Sink Plan 70 x 50 cm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
P0945
Termékcsalád
MATURA
Termékcsoport
Basins
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
255
Szélesség (mm)
776
Mélység (mm)
665
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
12
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 leírás
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés