Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/9cf20dce-ab53-4083-895c-ab4f6d5444eb
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
3.6
(5 vélemény)
Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
P1691
Termékcsalád
ULYSSE
Termékcsoport
Basins
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
240
Szélesség (mm)
500
Mélység (mm)
130
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
6.36
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 leírás
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés