Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S2219
Termékcsalád
MATURA 2
Termékcsoport
Basin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
167
Szélesség (mm)
599
Mélység (mm)
552
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
17.598
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 leírás
Wash basin systems
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés