Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
CONTOUR 21 - Collectif sink
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
CONTOUR 21 - Collectif sink
Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
CONTOUR 21 - Collectif sink
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S3256
Termékcsalád
CONTOUR 21
Termékcsoport
Basins
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
200
Szélesség (mm)
1400
Mélység (mm)
520
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
30
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 leírás
Sinks
CSI MasterFormat 2014 kód
22 42 16
CSI MasterFormat 2014 név
Commercial Lavatories and Sinks
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés