Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/89cb7eca-70f3-4c6b-a5a1-038245f4de3e
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Backsplash for washbasin - Drilled 2 holes
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S3276
Termékcsalád
CONTOUR 21
Termékcsoport
Accessories
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
230
Szélesség (mm)
1400
Mélység (mm)
40
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
9
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 leírás
Sanitary accessories
OmniClass szám
23-31 25 00
OmniClass név
Toilet and Bath Specialties
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Letöltés
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Letöltés
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Letöltés
Dolphin Solutions Ltd
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
Letöltés
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Letöltés
Ponte Giulio
Safety grab bar corner - G27JBS02
Letöltés