Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
MATURA 2 - Hold bar
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
MATURA 2 - Hold bar
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S6486
Termékcsalád
MATURA 2
Termékcsoport
Accessories
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
95
Szélesség (mm)
540
Mélység (mm)
90
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
3.16
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 leírás
Sanitary accessories
OmniClass szám
23-31 25 00
OmniClass név
Toilet and Bath Specialties
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Letöltés
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Letöltés
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Letöltés
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Letöltés
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Letöltés
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Letöltés