Termékek közzététele
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE -Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 71 x 45 x (H) 85,5 cm
    Specifikáció
    • ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0541
    • TermékcsaládULYSSE
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)730
    • Mélység (mm)930
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)23.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText