Termékek közzététele
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Specifikáció
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE3233
    • TermékcsaládULYSSE
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)835
    • Mélység (mm)1075
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)10.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország

    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText