Termékek közzététele
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Side apron 70 cm -
    Specifikáció
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE4831
    • TermékcsaládUNILUX
    • TermékcsoportBath & Spas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)510
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)40
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)2.38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 névSteam Baths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs