Termékek közzététele
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding

    Urinal with aparent feeding - 57 x 31 cm
    Specifikáció
    • AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE5706
    • TermékcsaládAXIF PLUS
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)335
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)570
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals