Termékek közzététele
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Specifikáció
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE5707
    • TermékcsaládAXIF PLUS
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)312
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)646
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)16.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals