Termékek közzététele
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    Specifikáció
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP0118
    • TermékcsaládOLEAS
    • TermékcsoportFlush Plate
    • Megjelenés dátuma2021-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)189
    • Mélység (mm)265
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-39 37 15 13
    • OmniClass névFlushing Gates