Termékek közzététele
CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Foot for height 50 cm - Weight: 19 kg
Specifikáció
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP2002
  • TermékcsaládCIRCULAIRE
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)530
  • Szélesség (mm)530
  • Mélység (mm)190
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)17.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties