Termékek közzététele
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    Specifikáció
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP9896
    • TermékcsaládAXIF PLUS
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)320
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText