Termékek közzététele
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Seat - Ergonomic
    Specifikáció
    • CONTOUR 21 - Seat
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS4542
    • TermékcsaládCONTOUR 21
    • TermékcsoportToilets Seats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)1.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Toilet Compartments
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets