Termékek közzététele
Steel Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-645
Pottorff

Steel Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-645

Galvannealed Steel Louver
6" Deep - 45 Degree J-Blade

The SFJ-645 formed steel louver is designed for intake and exhaust application where protection against water infiltration is not critical. The SFJ-645 is available in a wide array of painted finishes including custom color matching.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 6" deep x 20 ga. thick (152 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick J style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.74 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 800 fpm (4.06 m/s)

    Air Volume Delivered: 6400 cfm (3.02 m3/s)

    Pressure Loss: 0.09 in. wg. (22 Pa)

    Design Load: 30 psf

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSteel-Louver-6-Deep-45-Degree-J-Blade-Galvannealed-Steel-SFJ-645
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportLouvers and Penthouses
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
  • OmniClass szám23-33 29 31
  • OmniClass névLouvre Dampers