Termékek közzététele
HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490
Powers

HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490

Ideal for hot water heaters, providing flow rates as high as 23 gallons per minute. Compact design and Lead Free* brass construction simplify installation and maintenance while ensuring years of dependable service. Unique handle mechanism allows exact temperature selection to be locked-in for added protection. The Series LFLM490 and LFLM490-10 features Powers' advanced paraffin-based actuation technology, integral checks and inlet screens to prevent cross-flow and contamination. The thermostatic element ensures optimal, consistent performance over a wide range of temperatures. The Series LFLM490 & LFLM490-10 are ASSE 1017 listed and CSA B125 certified.

Specifikáció
  • Features

    • Available in several sizes and connection types
    • Adjustable temperature selection can be locked in for added protection
    • Integral checks and screen prevents cross-flow and contamination
    • Ideal for hot water heaters with a flow rate up to 23 gallons per minute
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLFLM490-HydroGuard-Master-Mixing-Valve
  • TermékcsaládMaster Mixers
  • TermékcsoportTempering Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 leírásTempering valves
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING