Termékek közzététele
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
    Powrmatic

    Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump

    Decarbonise your large industrial spaces with the Eeco-X commercial

    & industrial heat pump- the ultimate solution for efficient heating

    and cooling. Designed for warehouses and production areas, the Eeco-X

    combines advanced Smart Jet technology for precise airflow control with

    dual functionality for year-round comfort. This eco-friendly unit

    operates quietly and is easy to install, significantly reducing energy

    costs with its low-GWP refrigerant R32. Available in 15kW and 30kW

    models, the Eeco-X not only maximises comfort but also supports your

    sustainability goals by integrating with renewable energy systems.

    Specifikáció
    • Powering Efficiency, Driving Net Zero:

      Engineered for high performance and efficiency, Eeco-X

      delivers powerful climate control while cutting energy

      costs, reducing emissions, and accelerating the path to

      net zero.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeeco-x-15
    • TermékcsaládAir Conditioner
    • TermékcsoportVision
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)808
    • Szélesség (mm)1106
    • Mélység (mm)929
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország