Termékek közzététele
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Water-based finish for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with the addition of mineral fillers and micronized aggregates. High water repellency and good permeability to water vapour.
Specifikáció
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportFACADE
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020350
  • ETIM-névBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes