Termékek közzététele
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Self-cleaning, nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property. Particularly

suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters.


Specifikáció
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportPLASTER
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagElastomer
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020350
  • ETIM-névBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes