Termékek közzététele
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Biobased finish with Indoor Air Technology. for indoor use with special Decovery® binder. 45% biobased finish according to ASTM D6866 with BETA certification. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology with Eurofins certification. Product with DUBOKEUR® type I environmental label and EPD type III environmental declaration.
Specifikáció
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósigmafreshair
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportWALL PAINT
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes

Termék elérhetősége

Európa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText