Termékek közzététele
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómareel-meeting-table
    • TermékcsaládMeeting Table
    • TermékcsoportRound Meeting Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor