Termékek közzététele
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóparlay-high-meeting-table
  • TermékcsaládMeeting Table
  • TermékcsoportHigh Meeting Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)950
  • Szélesség (mm)2400
  • Mélység (mm)1100
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMelamin
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor