The new and innovative DS.19 shingle is not only a highlight in terms of its appearance. The new shingle can be installed on a roof pitch of 17°, thus setting new standards in this product segment.
DS.19 shingle is especially light and proves itself from small surfaces right through to major projects. The fold-in-fold system ensures that DS.19 shingles are not only incredibly storm-proof and weather-proof, but also look great.
Due to their traditional appearance they are above all ideally suited to classical roof structures. Nonetheless, it can also create an interesting contrast when combined with modern architecture.
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Ausztria |
Belgium |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észtország |
Franciaország |
Hollandia |
Horvátország |
Írország |
Lengyelország |
Lettország |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Svájc |
Svédország |
Szlovákia |
Szlovénia |