The rhomboid roof tiles 29 × 29 give roofs an elegant “scaly” appearance with distinctive accents. The rhomboid roof tile is a classic product from the PREFA roof element range: Our “small” rhomboid tiles impress with the so-called beading embossing on each individual rhomboid roof tile. It not only creates the distinctive and unique look, but also makes the rhomboid tile even more resistant.
Size: 290 × 290 mm
Available in 11 standard colors
Complete range of accessories
40-year material warranty
Alloy in accordance with EN 1396
Surface treatment via a coil-coating process
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Ausztria |
Belgium |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észtország |
Franciaország |
Hollandia |
Horvátország |
Írország |
Lengyelország |
Lettország |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Svájc |
Svédország |
Szlovákia |
Szlovénia |