Thanks to its malleability, Prefalz® is more pliable than most comparable folding materials. Planners can use it in many creative ways on roof and façade areas. Recommendation: plan a minimum substructure roof pitch of > 7º (13%). Roof pitch from 3° (according to the information/limitations of ÖNORM B 3521-1), > 7° recommended (see planning guide)
All the advantages of Prefalz®:
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Ausztria |
Belgium |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észtország |
Franciaország |
Hollandia |
Horvátország |
Írország |
Lengyelország |
Lettország |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Svájc |
Svédország |
Szlovákia |
Szlovénia |