Termékek közzététele
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
    PREFA

    Roof Tile

    2.2/5 csillag2.2(6 vélemény)

    Weighing just 2.3 kg/m², PREFA roof tiles are one of the most resistant roof materials that exist. Even intact older roof structures can be renovated easily and affordably with small-format aluminium tiles. Four roof tiles are sufficient to cover an entire square metre of roof surface. 

    • Available in 9 standard colours
    • Complete range of accessories
    • Alloy according to EN 1396
    • Surface treatment in a coil-coating procedure
    Specifikáció
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 600 × 420 mm (cover)

      WEIGHT:1 m² = approx. 2.3 kg = 4 tiles

      ROOF PITCH:
      from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7-12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm); or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 2 PREFA patent clips per roof tile = 8 clips per m²

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroof-tile
    • TermékcsaládRoof Systems
    • TermékcsoportRoof Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)0.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa