Termékek közzététele
Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished  - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

To be installed and used in commercial or residential bathrooms public or personal where required. Examples would be but are not limited to Hotels (Marriott and Hilton Approved), Assisted Living Facilities, Senior Living, Old Age Homes, Apartments Complexes, Multifamily, General Housing, etc. 

All of PBA's grab bars have been manufactured to the highest quality standards and are composed of the industry standard 304 stainless steel. Equally important all Grab bars manufactured by Preferred Bath Accessories Inc. meet and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements and 2017 ANSI standards for commercial and residential use.

  • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
  • 304 Stainless Steel material
  • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
  • Meets ADA 2010 ADAAG
  • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
  • Stainless Steel flanges
  • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
  • Wood blocking preferred for mounting
Specifikáció
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, stainless steel grab bar, wall mounted grab bar

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5000-BP
  • TermékcsaládADA Products
  • TermékcsoportGrab Bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből