Termékek közzététele
14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

Specifikáció
  • Variants : 14263 Connexion type : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide Pressure : 1 - 5 bar dynamique Warranty : 10 ans Function : kit chasse directe pour WC, antivandalisme avec fonction Sécurité Traversée de cloison antivandalisme (120mm max) et accessoires. Raccordement arrière via gaine technique Finish : Laiton, Laiton chromé Connexion : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító14263
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportStainless Steel Sanitary ware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika